Liste de produits : automates à sertir

Filtres

43 occurrences

Outil de sertissage, électrique - CF 500-230V - 1208348

Sertisseur électrique universel, pour matrices de différents éléments de contact

Outil de sertissage, électrique - CF 500-120V - 1208351

Sertisseur électrique universel, pour matrices de différents éléments de contact

Accessoires pour outils et automates - CF 1000 SORT1,5 - 1204326

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000, godet d'alimentation pour manchons 0,50 ... 1,5 mm²

Matrice de rechange - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Matrice pour automate à sertir CF 500 avec contacts cylindriques avec tige de diamètre 2,5 et 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm²

Matrice de rechange - CF 500/DIE TC 10 - 1212260

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour contacts cylindriques avec tige de diamètre 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm²

Matrice de rechange - CF 500/DIE AI 6 - 1212238

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour embouts (A... et AI... ) 0,08 ... 6 mm²

Matrice de rechange - CF 500/DIE AI 25 - 1212239

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour embouts (A... et AI... ) 10,16 et 25 mm²

Matrice de rechange - CF 500/DIE SC 1,5 - 1212241

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour clips et connecteurs plats (C-SCF... et C-SCM... ) 0,1 ... 1,5 mm²

Matrice de rechange - CF 500/DIE SC 6 - 1212242

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour clips et connecteurs plats (C-SCF... et C-SCM... ) 0,5 ... 6 mm²

Matrice de rechange - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour cosses tubulaires 0,1 ... 4 mm²

43 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55