Liste de produits : connecteurs

Filtres

521 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTOR_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Couleur

  • Options complémentaires
    Fermer

    Couleur



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Section de conducteur

  • Options complémentaires
    Fermer

    Section de conducteur



Embout - AI 0,5-8 WH S1 - 1200104

Embouts en bandes, 0,5 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris blanc, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.

Embout - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105

Embouts en bandes, 0,75 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris gris, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.

Embout - AI 0,75- 8 BU S1 - 1200163

Embout, Dimensions suivant DIN 46228-4, avec col en plastique, dans un code couleur conforme à la norme NF C 63-023:1994-02, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 in 1, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 14 mm, coloris: bleu, nombre de rubans: 10, nombre de douilles par bande: 50

Embout - AI 1,0-8 RD S1 - 1200106

Embouts en bandes, 1,0 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris rouge, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.

Embout - AI 1,5-8 BK S1 - 1200107

Embouts en bandes, 1,5 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris noir, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.

Embout - AI 2,5-8 BU S1 - 1200108

Embouts en bandes, 2,5 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris bleu, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 40 douilles par bande.

Embout - AI 2,5-8 GY S1 - 1200164

Embout, Dimensions suivant DIN 46228-4, avec col en plastique, dans un code couleur conforme à la norme NF C 63-023:1994-02, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 in 1, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 14 mm, coloris: gris, nombre de rubans: 10, nombre de douilles par bande: 40

Embout - A 0,25- 5 - 3202465

Embout, longueur: 5 mm, coloris: argenté

Embout - A 0,25- 7 - 3202478

Embout, longueur: 7 mm, coloris: argenté

Embout - A 0,34- 7 - 3009202

Embout, longueur: 7 mm, coloris: argenté

521 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55