Liste de produits : au mètre

Filtres

27 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Type de signal

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Câble de jonction FO - FOC-PN-C-1003/... - 1402175

Câble PROFINET POF ultrasouple à confectionner, adapté à une utilisation avec des chaînes porte-câbles, pour des contraintes en flexion alternatives jusqu'à 5 millions de cycles. Eléments individuels en polyamide très résistant (PE). Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV, et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).

Câble fibre optique - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Fibre optique en polymère, duplex 980 μm/1000 μm, réalisation moyennement lourde pour le câblage dans des installations et machines fixes, vendue au mètre, sans connecteur

Câble fibre optique - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Câble en fibre polymère, duplex 980/1000 μm, réalisation lourde pour utilisation souple en chaîne porte-câble, au mètre, sans connecteur

Câble fibre optique - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

Câble en fibre PCF, duplex 200/230 μm, vendu au mètre, sans connecteurs, pour pose extérieure

Câble de jonction FO - FOC-RUGGED-1012/IP20/... - 2901548

Câble d'installation robuste POF à équiper (seulement têtes IP20) pour le câblage dans des installations et machines fixes, éléments individuels en polyamide (PE), exempt d'halogènes, résistance à l'ozone et aux UV, avec gaine extérieure renforcée en polyuréthane (PUR)

Câble de jonction FO - FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - 2901549

Câble rond POF ultrasouple à confectionner (uniquement têtes IP20), adapté à une utilisation avec des chaînes porte-câbles. Eléments individuels en polyamide (PE) très résistant. Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).

Câble de jonction FO - FOC-PN-C-1003/IP20/? - 2901552

Câble PROFINET POF ultrasouple à confectionner (uniquement têtes IP20), adapté à une utilisation avec des chaînes porte-câbles. Eléments individuels en polyamide (PE) très résistant. Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).

Câble de jonction FO - FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - 2901553

Câble d'installation POF à équiper (seulement têtes IP20) pour le câblage dans des installations et machines fixes, éléments individuels en polyamide (PE), exempt d'halogènes, résistance à l'ozone et aux UV, avec gaine extérieure en polyuréthane (PUR)

Câble de jonction FO - FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - 2901555

Câble d'installation robuste PCF à équiper (seulement têtes IP20) pour le câblage dans des installations et machines fixes, éléments anti-traction en aramide, éléments individuels en matériau FRNC, exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV, avec gaine extérieure en polyuréthane (PUR)

Câble de jonction FO - FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - 2901556

Câble d'installation PCF-PROFINET à confectionner (uniquement têtes IP20) pour le câblage dans des installations et machines fixes, éléments individuels en polyamide (PE), résistant à l'ozone et aux UV, avec gaine extérieure en PVC

27 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55