Liste de produits : accessoires

Filtres

1'559 occurrences

Support isolant - AB-UTI 6/3 GY - 1141346

Support isolant, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, pas: 200 mm, longueur: 97,4 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 51,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris

Support isolant - AB-UTI 6/3 - 1037092

Support isolant, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, pas: 200 mm, longueur: 97,4 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 51,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: bleu

Profilé de protection - AP-BTO 5,5/14 - 3281151

Profilé de protection, largeur: 54,5 mm, hauteur: 10,5 mm, matériau: PC, longueur: 1000 mm, coloris: transparent

Support isolant - AB-PTI 16/S - 3214022

Support isolant, longueur: 77,7 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 43,4 mm, coloris: bleu

Capot - AH-ME 115X150X80 - 3240267

Capot, pour monter les composants à l'abri des contacts accidentels et de la poussière

Capot - AH-ME 145X150X80 - 3240266

Capot, pour monter les composants à l'abri des contacts accidentels et de la poussière

Capot - AH-ME 200X150X78 - 3240268

Capot, pour monter les composants à l'abri des contacts accidentels et de la poussière

Profilé de protection - AP-BTO 1,25 - 3281125

Profilé de protection, longueur: 46 mm, largeur: 1000 mm, hauteur: 9,8 mm, coloris: transparent

Profilé de protection - AP-BTO 38 - 3281221

Profilé de protection, largeur: 81 mm, hauteur: 10,5 mm, matériau: PC, longueur: 1000 mm, coloris: transparent

Profilé de protection - AP-BTO 3,5 - 3281127

Profilé de protection, longueur: 50 mm, largeur: 1000 mm, hauteur: 9,8 mm, coloris: transparent

1'559 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55