Liste des produits : accessoires

Filtres

20 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



Bloc de jonction d'alimentation - MINI MCR-SL-PTB-FM - 2902958

Le module d'alimentation MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) est utilisé pour amener la tension d'alimentation au connecteur sur profilé. Le module d'alimentation FM propose une fonction supplémentaire de surveillance en combinaison avec le module de surveillance des défauts. Raccordement vissé.

Elément de surveillance - MINI MCR-SL-FM-RC-NC - 2902961

Le module de surveillance des défauts sert à l'analyse et à la signalisation des erreurs collectées par le système de surveillance des défauts et à la surveillance des tensions d'alimentation. La signalisation des défauts s'effectue via un contact NO. Raccordement vissé, configuration standard.

Bloc de jonction d'alimentation - MINI MCR-SL-PTB - 2864134

Module d'alimentation MCR pour alimenter plusieurs modules MINI Analog via le connecteur sur profilé, à raccordement vissé, consommation de courant jusqu'à 2 A max.

Connecteur-bus sur profilé - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.

Alimentation - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

Alimentation MINI POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasé, sortie : 24 V DC / 1,5 A

Alimentation - MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - 2866653

Alimentation MINI POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasé, sortie : 24 V DC / 1,5 A,, pour atmosphère explosible

Connecteur-bus sur profilé - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.

Source de tension constante - MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC - 2902822

Source de tension constante, tension d'entrée 9,6-30 V DC, tension de sortie 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, isolée galvaniquement, configurable via commutateur DIP, raccordement vissé, configuration standard

Blocs de jonction simple - MINI MCR-SL-TB - 2811420

Bloc de jonction pour la transmission des signaux déjà isolés de façon galvanique

Couvercle transparent - MINI MCR DKL - 2308111

Couvercle transparent orientable pour modules MINI MCR avec possibilités de repérage supplémentaires par ruban d'étiquettes et repérage ZB plat 6,2 mm

20 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55