Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLC-OSC- 60DC/230AC/ 1 - Module relais à semi-conducteurs
2967866

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 60 V DC, sortie : 24-253 V AC/0,75 A

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Modèle étroit
Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Relais à semi-conducteurs étanche RT-III
Circuit de protection intégré en entrée
Pouvoir de commutation élevé
Ponts enfichables fonctionnels
Électro-aimant à minimum de tension pour sortie AC