Blocs de jonction enfichables

Blocs de jonction enfichables

Solutions de raccordement enfichables

Concevez vos dispositifs de commutation de façon modulaire et rapide, pour le câblage de signalisation et de puissance.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction enfichables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

De l'armoire électrique à l'installation complète, les solutions enfichables sont désormais incontournables dans les applications actuelles. Les blocs de jonction enfichables permettent de raccourcir nettement les processus de fabrication et de mise en service. Avec les faisceaux de câbles préconfectionnés, ces solutions offrent encore plus de possibilités pour l'automatisation économique dans la construction d'armoires électriques.

Avantages

  • Technologie de raccordement au choix
  • Intensités nominales jusqu'à 41 A et tensions nominales jusqu'à 1 000 V grâce au contact enfichable puissant
  • Sécurité élevée grâce au concept de connecteur à protection contre les contacts
  • Protection contre les erreurs d'enfichage grâce au détrompage individuel
  • Distribution facile du potentiel grâce à la ligne de shunt double
  • Protection contre les vibrations grâce aux accessoires d'encliquetage optionnels
  • Flexibilité totale grâce à des connecteurs à confectionner de façon personnalisée

Conception d'installation modulaire avec les blocs de jonction enfichables

Gain de place, de temps et dargent pour lalimentation darmoire électrique avec les blocs de jonction enfichables.  

Gain de place, de temps et d'argent pour l'alimentation d'armoire électrique avec les blocs de jonction enfichables.

Le système de raccordement COMBI vous offre une flexibilité sans limite.

De l'alimentation de l'armoire électrique, en passant par l'alimentation des composants de puissance et de commande jusqu'à l'installation rapide de parties décentralisées de l'installation, le système de raccordement COMBI a toujours la solution.

Les avantages de ce système sont nombreux. Les composants enfichables placés à l'intérieur de l'armoire électrique peuvent être facilement et rapidement installés et désinstallés. Les boucles enfichables garantissent l'alimentation sécurisée d'une armoire électrique à l'autre. Les prolongateurs volants ne conviennent pas uniquement pour un câblage dans des espaces réduits. Ils permettent également de prolonger sans difficulté des câbles prééquipés.

Les vastes possibilités en termes de flexibilité de la zone d'enfichage standardisée du système COMBI ont déjà séduit des entreprises renommées. La société Rittal a ainsi choisi le système COMBI et intégré la zone d'enfichage dans les adaptateurs pour équipement RiLine60.

Confection personnalisée de connecteurs

Confection personnalisée de connecteurs  

Confection personnalisée de connecteurs

Connecteurs mâles et prolongateurs

Les connecteurs mâles et prolongateurs du système COMBI sont disponibles en version pré-équipée jusqu'à 15 pôles.

En outre, vous pouvez faire appel à des versions à confectionner vous-même, que vous pouvez adapter de manière individuelle à votre application. Il vous suffit d'enficher les éléments modulaires les uns dans les autres jusqu'à ce que vous ayez atteint le nombre de pôles souhaité.

Bloc de jonction multiconducteur avec six points de contact

Bloc de jonction multiconducteur avec six points de contact  

Bloc de jonction multiconducteur avec six points de contact

Trois contacts Push-In p. ex. pour le câblage interne et des contacts PIN pour un câblage externe enfichable. Il est ainsi possible de réaliser des concepts d'installation modulaires pour une mise en service rapide ou, en cas de maintenance, un remplacement rapide des éléments de l'installation.

Du fait du grand nombre de points de contact, les blocs de jonction sont particulièrement appropriés pour un usage comme répartiteurs de connexions compacts et enfichables. La possibilité d'inscription sur une grande surface et les porte-étiquettes aux contours identiques avec fonction de support final assurent ainsi une inscription de matrice claire.

Blocs de jonction à quatre niveaux compacts

Blocs de jonction à quatre niveaux compacts  

Blocs de jonction à quatre niveaux compacts

Avec les blocs de jonction à quatre niveaux PT 2,5-4L, vous pouvez organiser des signaux dans vos automates et différentes parties d'installation sur des espaces réduits. Ce système de bloc de jonction permet de concevoir des répartiteurs de signaux extrêmement compacts et à trois dimensions, notamment grâce aux différentes possibilités de pontage au sein du bornier et aux possibilités de répartition au niveau des connecteurs à 4 pôles à équiper librement.

Traversée de paroi rationnelle avec système

Traversée de paroi rationnelle avec système  

Traversée de paroi rationnelle avec système

Le système d'entrée de câble CES vous permet d'introduire, sur une petite surface et à l'abri de l'eau et de la poussière, un grand nombre de conducteurs, câbles et gaines de protection prééquipés dans des armoires électriques, coffrets de distribution ou appareils.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55