Ethernet industriel

Un réseau aux possibilités illimitées

Un réseau aux possibilités illimitées

L'Ethernet industriel a fait ses preuves et s'est imposé dans l'automatisation, grâce à sa cohérence, sa rapidité et sa fiabilité extrême.

Retour Technique de communication industrielle

Catégories

Rechercher dans Ethernet industriel

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'Ethernet est synonyme de parfaite liberté dans la création de votre infrastructure. Avec les produits Ethernet industriel de Phoenix Contact, vous pouvez tirer profit de toutes les possibilités offertes par les réseaux Ethernet. Flexibilité, performances, cohérence et rapidité inégalées.

Avantages

  • Une seule et même source : la gamme Ethernet exhaustive, du connecteur à raccordement rapide au switch fédérateur
  • Sécurité très élevée grâce à une technologie de pare-feu dernier cri et à un concept unique de maintenance à distance
  • Des solutions et interfaces sans fil adaptées pour plus de flexibilité
  • Une gestion réseau simple avec logiciel intuitif pour une planification, surveillance et maintenance efficaces

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


PROFICLOUD

Communication sécurisée multi-sites


Solutions réseau pour le génie mécanique

Tendances et solutions pour la communication industrielle de données