Système d’entrée de câble

Système d’entrée de câble

Montage facile – fonctionnement sûr

Moins de discontinuités : avec notre système, faites passer facilement les câbles à travers les parois.

Retour Matériel d'installation et de montage

Catégories

Rechercher dans Système d’entrée de câble

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour une installation en armoire électrique, le système d’entrée de câble (CES) de Phoenix Contact est une solution avantageuse en termes de coûts et d’occupation de l’espace. Choisissez parmi des modules combinables destinés aux câbles pré-équipés ou des panneaux passe-câbles Multigates pour câbles.

Avantages

  • Gain de place dans l’armoire électrique grâce à la disposition des raccords enfichables dans l’espace intérieur
  • Maniement simple : pas d’outils spéciaux nécessaires
  • Sécurité renforcée grâce à des modèles robustes et résistants à l’huile
  • Étanchéité garantie grâce à des embouts multiples avec dispositif anti-traction
  • Vaste gamme de produits : variantes pour tous les types d’utilisation
  • Grande stabilité de la forme du cadre en plastique grâce à des inserts métalliques

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Système d'entrée de câble (CES)

Tutoriel vidéo pour apprendre à manier facilement un CES.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm:path:/chfr/web/offcontext/insite_landing_pages/1ca762c9-5ec3-4ab5-b76a-76464242c8fe/1ca762c9-5ec3-4ab5-b76a-76464242c8fe