Système d'E/S particulièrement robuste, Axioline F est prédestiné à être utilisé dans un environnement énergétique. Avec le coupleur de bus pour CEI 61850 et les modules d'E/S permettant des tensions nominales accrues et une rigidité diélectrique, vous pouvez maintenant intégrer aisément Axioline F dans les applications conformes à la norme CEI 61850. Vous bénéficiez notamment d'un maniement aisé et d'une conception de station flexible.
Commande compacte, contrôleur PROFINET et appareil PROFINET ou client TCP Modbus, avec carte SD extensible pour CEI 61850, AXC 1050 - 2700988
L'intégration des dispositifs de commutation dédiés à la commande des barres collectrices peut être mise en œuvre aisément à l'aide de la communication transversale rapide GOOSE. L'utilisation simultanée d'un coupleur de bus et d'un automate offre une flexibilité maximale.
Bénéficiez de la large gamme de produits Axioline F et combinez en toute flexibilité des modules basse tension et très basse tension sans séparations.
L'interface Web vous permet un accès en ligne au produit en toute flexibilité. Ainsi, vous économisez du temps lors de la mise en service grâce au paramétrage aisé.
Les modules Axioline F ont été développés suivant la norme CEI 61850-3. Ils satisfont aux exigences, notamment dans les domaines de la climatisation, de la mécanique et de la compatibilité électromagnétique (CEM).
"$pageName" sur