Une communication fiable est primordiale dans les environnements difficiles. Axioline F bénéficie d'une conception et d'une mécanique robustes. En outre, le système offre une immunité accrue aux perturbations liées au rayonnement CEM. Les variantes CX présentant une plage étendue de température de fonctionnement comprise entre -40 °C et +70 °C et dotées de circuits imprimés vernis peuvent facilement être utilisées dans des conditions extrêmes.
Pour la redondance de réseau avec deux ports Ethernet séparés, deux adresses IP, AXL F BK ETH NET2 - 2702177
Avec plage de température étendue comprise entre -40 °C et +70 °C, AXL F BK ETH XC - 2701949
Avec raccordement FLK, AXL F DO16FLK 1H - 2701813
Les applications maritimes requièrent des systèmes dotés d'une redondance de réseau pour garantir la sûreté de fonctionnement. Celle-ci est obtenue de manière économique avec Axioline F. Le coupleur de bus doté deux ports réseau indépendants s'intègre aisément dans les réseaux redondants sans composants supplémentaires de redondance. La structure efficace du système Axioline F assure une communication des données performante et fiable.
Grâce à une solidité mécanique accrue, Axioline F atteint une résistance aux vibrations de 5 g, une résistance aux chocs continus de 10 g et une résistance aux chocs de 30 g.
Grâce à la faible émission de parasites de la classe CEM B, Axioline F répond aux exigences strictes de l'automatisation dans la construction navale.
De par sa structure, le système d'E/S Axioline F est doté des homologations de toutes les principales sociétés maritimes de classification.
"$pageName" sur