Homologation
Signal d'entrée
Signal d'entrée
Type de signal de sortie
Type de signal d'entrée
Bandes de repérage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: sans fin x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 90000
Potentiomètre de consigne, pour montage en cascade, pour sélectionner des valeurs de consigne préconfigurables à l'aide d'un signal de commande 24 V, résistance 10 kΩ
Etiquette en plastique, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 15 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 10
Convertisseur de température configurable avec connectique enfichable pour le raccordement de thermomètres et transmetteurs à résistance à 2, 3 et 4 fils. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Connectique Push-in, configuration standard
Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Signal d'entrée 0(4) mA ... 20 mA, signal de sortie : 0(4) mA ... 20 mA, raccordement vissé
Convertisseur de température configurable avec connectique enfichable pour le raccordement de thermomètres et transmetteurs à résistance à 2, 3 et 4 fils. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Raccordement vissé, configuration standard
Amplificateur-séparateur configurable NAMUR à connectique enfichable destiné aux détecteurs de proximité et aux contacts de commutation indépendants du potentiel et montés avec des résistances. 2 sorties transistor. Configurable par sélecteur de codage (DIP). Connectique Push-in.
Doubleur d'alimentation 4 voies, à technique de raccordement enfichable. Transparent HART, signal d'entrée 0(4) mA ... 20 mA, signaux de sortie 0(4) mA ... 20 mA. Il est possible d'utiliser l'appareil aussi bien en mode doubleur de signal qu'en mode doubleur d'alimentation. Raccordement vissé.
Source de tension constante avec connectique enfichable pour la génération d'une tension constante de haute précision de 15 V et pour l'alimentation des capteurs sans alimentation propre. Connectique Push-in.
"$pageName" sur