Connecteurs de données

Connecteurs de données pour débits de données jusquà 40 Gbit/s

Câblage varié pour les données

Bénéficiez de connecteurs et de câbles pour des débits de données jusqu'à 40 Gbit/s à confectionner de façon personnalisée.

Retour Connecteurs

Catégories

Rechercher dans Connecteurs de données

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Faites confiance aux connecteurs de Phoenix Contact pour une transmission de données sûre et fiable. Grâce à leurs designs, détrompages et faces actives variés, vous pouvez réaliser en toute flexibilité des solutions globales pour la transmission de données. La gamme de produits comprend des systèmes de connecteurs à base de cuivre ou FO prééquipés et à confectionner.

Avantages

  • Flexibilité maximale grâce à des designs variés
  • Montage simple grâce à une technologie de raccordement sans outil
  • Large éventail d'application grâce à la prise en charge de systèmes de bus courants
  • Sécurité élevée même en environnement industriel grâce aux systèmes de connecteurs standardisés

Connecteurs de données à base de cuivre

Connecteurs de données à base de cuivre  

Connecteurs de données à base de cuivre

Les processus d'automatisation complexes requièrent de grandes quantités de données et des vitesses de transmission toujours croissantes. Bénéficiez de connecteurs et de câbles performants à confectionner sur place.

  • Câblage grande vitesse évolutif pour jusqu'à 10 Gbit/s
  • Solutions de câblage globales pour le Single Pair Ethernet (SPE)
  • Câblage hybride innovant
  • Solutions pour IP20, IP65/67 et IP69K
  • Raccordement IDC, Pierce ou Push-In

 

Connecteurs de données basés sur la fibre optique

Connecteurs de données basés sur la fibre optique  

Connecteurs de données basés sur la fibre optique

Une vitesse de transmission élevée, une atténuation faible et une résistance aux perturbations électromagnétiques :
Les câbles fibre optique font partie des moyens de transmission modernes pour les installations industrielles et les applications d'infrastructures. Indépendamment du type de fibre ou de l'interface : choisissez la technologie de raccordement adaptée dans notre vaste gamme de produits.

  • Solutions pour IP20/IP65/67
  • Connecteurs fibre optique avec les faces actives ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ou M12
  • Types de fibres POF, PCF et GOF (multimode et monomode)
  • Versions avec finition PC ou APC
  • Connecteurs de données à fibre optique de la série M17 MPO pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents
  • Des outils adaptés à tout type de fibre

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câbles et conducteurs

Service

Téléchargements


Boîtiers d'épissures compacts de la gamme FDX 20

Transmission de données prête pour l'avenir.


Connecteurs de données PHOENIX CONTACT

Connecteurs de données pour cuivre et câblage fibre optique