Homologation
Type de signal d'entrée
Type de signal de sortie
Type de raccordement
La bascule double seuil avec sortie de relais à contact inverseur et connectique enfichable peut être configurée de façon universelle ; elle est utilisée pour la commutation des valeurs seuil analogiques. Configurable via sélecteur de codage (DIP) ou par le biais d'un logiciel. Raccordement vissé, configuration standard.
La bascule double seuil avec sortie de relais à contact inverseur et connectique enfichable peut être configurée de façon universelle ; elle est utilisée pour la commutation des valeurs seuil analogiques. Configurable via sélecteur de codage (DIP) ou par le biais d'un logiciel. Connectique Push-in, configuration standard.
Commutateur de valeur-limite de température, à configuration universelle, avec deux sorties transistor pour le raccordement de thermomètres à résistance à 2, 3 ou 4 conducteurs et de thermocouples. Configurable avec un sélecteur de codage DIP ou un logiciel, raccordement vissé
Commutateur de valeur-limite de température, à configuration universelle, avec deux sorties transistor pour le raccordement de thermomètres à résistance à 2, 3 ou 4 conducteurs et de thermocouples. Configurable avec un sélecteur de codage DIP ou un logiciel, connectique Push-in
Commutateur de valeur-limite de température, à configuration universelle, avec sortie de relais NO pour le raccordement de thermomètres à résistance à 2, 3 ou 4 conducteurs et de thermocouples. Configurable avec un sélecteur de codage DIP ou un logiciel, raccordement vissé
Commutateur de valeur-limite de température, à configuration universelle, avec sortie de relais NO pour le raccordement de thermomètres à résistance à 2, 3 ou 4 conducteurs et de thermocouples. Configurable via sélecteur de codage DIP ou logiciel. Connectique Push-in
La bascule double seuil avec sortie de relais à contact inverseur et connectique enfichable peut être configurée de façon universelle ; elle est utilisée pour la commutation des valeurs seuil analogiques. Configurable via sélecteur de codage (DIP) ou par le biais d'un logiciel. Raccordement vissé, configuration à la commande.
La bascule double seuil avec sortie de relais à contact inverseur et connectique enfichable peut être configurée de façon universelle ; elle est utilisée pour la commutation des valeurs seuil analogiques. Configurable via sélecteur de codage (DIP) ou par le biais d'un logiciel. Connectique Push-in, configuration à la commande.
Convertisseur de fréquence analogique avec fonction de valeur seuil et connectique enfichable pour la conversion de signaux normalisés en signaux de fréquence ou PWM. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Raccordement vissé, configuration standard.
Convertisseur de fréquence analogique avec fonction de valeur seuil et connectique enfichable pour la conversion de signaux normalisés en signaux de fréquence ou PWM. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Connectique Push-in, configuration standard.
"$pageName" sur