Plage de mesure
Homologation
Signal de sortie
Type de signal de sortie
Type de signal d'entrée
Signal d'entrée
État à la livraison
Type de raccordement
Convertisseur de température configurable avec connectique enfichable pour le raccordement de thermomètres et transmetteurs à résistance à 2, 3 et 4 fils. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Connectique Push-in, configuration standard
Convertisseur de température configurable avec connectique enfichable pour le raccordement de thermomètres et transmetteurs à résistance à 2, 3 et 4 fils. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Raccordement vissé, configuration standard
Convertisseur de température configurable avec connectique enfichable pour le raccordement de thermomètres et transmetteurs à résistance à 2, 3 et 4 fils. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Connectique Push-in, configuration à la commande
Convertisseur de température configurable avec connectique enfichable pour le raccordement de thermomètres et transmetteurs à résistance à 2, 3 et 4 fils. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Raccordement vissé, configuration à la commande
Convertisseur de température configurable avec connectique enfichable pour le raccordement de thermocouples. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Connectique Push-in, configuration standard
Convertisseur de température configurable avec connectique enfichable pour le raccordement de thermocouples. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Raccordement vissé, configuration standard
Convertisseur de température configurable avec connectique enfichable pour le raccordement de thermocouples. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Connectique Push-in, configuration à la commande
Convertisseur de température configurable avec connectique enfichable pour le raccordement de thermocouples. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Raccordement vissé, configuration à la commande
"$pageName" sur