Homologation
Signal de sortie
Type de raccordement
Module d'isolation/alimentation à trois voies avec connectique enfichable. Transparent HART, signal d'entrée 0(4)...20 mA, signal de sortie 0(4)...20 mA. L'appareil peut être utilisé en mode de séparation et en mode isolation/alimentation. Connectique Push-in
Module d'isolation/alimentation à trois voies avec connectique enfichable. Transparent HART, signal d'entrée 0(4)...20 mA, signal de sortie 0(4)...20 mA. L'appareil peut être utilisé en mode de séparation et en mode isolation/alimentation. Raccordement vissé
Doubleur d'alimentation 4 voies, à technique de raccordement enfichable. Transparent HART, signal d'entrée 0(4) mA ... 20 mA, signaux de sortie 0(4) mA ... 20 mA. Il est possible d'utiliser l'appareil aussi bien en mode doubleur de signal qu'en mode doubleur d'alimentation. Raccordement vissé.
Doubleur d'alimentation 4 voies, à technique de raccordement enfichable. Transparent HART, signal d'entrée 0(4) mA ... 20 mA, signaux de sortie 0(4) mA ... 20 mA. Il est possible d'utiliser l'appareil aussi bien en mode doubleur de signal qu'en mode doubleur d'alimentation. Technique de raccordement Push-in.
"$pageName" sur