Milieu- en levensduurtest voor connectoren en elektronicabehuizingen Hoge kwaliteit dankzij maximale belastbaarheid onder extreme buitenomstandigheden in testpartij D: om de duurzaamheid van onze producten te testen, worden ze blootgesteld aan extreme klimaatomstandigheden, zoals temperatuurschokken. Ook de IP-beschermklassen en trillingsbestendigheid worden getest. Hoge kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn onder de meest ruwe omstandigheden het doel van de tests.

Trillingstest bij connectoren in het laboratorium

Testpartij D omvat als vierde mijlpaal vóór de vrijgave van de serie de volgende laboratoriumtests:

  • Beschermklassetests (IP-classificatie) volgens DIN 40050-9-60529
  • Trillingstests: sinusvormige oscillaties, opsporen van resonanties, mechanische schokken, breedbandruis (IEC 60068-2-6)
  • Corrosievorming: zoutneveltest, Kesternich-test (SO2), condensvorming, stromend gemengd gas (IEC 6988)
  • Klimaattests: warmte, koude, vocht, temperatuurschok
Stoftest van een elektronicabehuizing

Stoftest van een elektronicabehuizing

Beschermklassetest volgens DIN 40050‑9/60529

De IP-beschermklassen beschrijven de mate van beveiliging van een behuizing tegen het aanraken van gevaarlijke delen alsmede tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen of water. Phoenix Contact beschikt over testinstallaties om testexemplaren reproduceerbaar, volgens actueel geldende normen, te testen op aanrakingsveiligheid en beveiliging tegen water en stof.

Corrosietest in een testlaboratorium

Corrosietest in een testlaboratorium

Corrosietest volgens IEC 6988

Hoogwaardige, gasdichte aansluitingen tonen ook onder inwerking van agressieve media een corrosievrij en gelijkblijvend laagohmig contactbereik. Bij de zogenaamde Kesternich-test wordt het testexemplaar bij een omgevingstemperatuur van +40 °C blootgesteld aan een zwaveloxidehoudende atmosfeer. Na de aansluitende drogingstijd worden een visuele inspectie en een meting van de overgangsweerstand uitgevoerd om de invloed van de corrosieve omgeving op de aansluiting te beoordelen.

Trillingstest van een SKEDD-directe connector

Trillingstest van een SKEDD-directe connector

Trillingstest volgens IEC 60068‑2‑6

Met deze test wordt de trillingsbestendigheid van een elektrische aansluiting aangetoond. Daarbij worden harmonische, sinusvormige trillingen op het testexemplaar overgedragen om roterende, pulserende of oscillerende krachten te simuleren. In alle drie de asrichtingen wordt een frequentiebereik van bijv. 10 tot 2000 Hz met een snelheid van één octaaf per minuut doorlopen. Aan het testexemplaar mogen geen beschadigingen optreden die het verdere gebruik beïnvloeden.

Temperatuurschoktest van een connector in het laboratorium

Temperatuurschoktest van een connector in het laboratorium

Temperatuurschoktest: volgens IEC 60512‑11‑4, test 11d

In industriële toepassingen kunnen procesgerelateerde temperatuurverschillen optreden. Om dergelijke omstandigheden te kunnen simuleren, worden elektrische aansluitingen in de klimaatkamer aan extreme temperatuurschommelingen blootgesteld. De testexemplaren worden tijdens een proces met twee kamers binnen enkele seconden aan temperaturen tussen de onderste en bovenste grenstemperatuur van het product blootgesteld en blijven dit gewoonlijk gedurende 45 minuten. Hierbij mogen geen beschadigingen optreden die het verdere gebruik beïnvloeden.