Elektrische tests voor connectoren en elektronicabehuizingen Hoge kwaliteit dankzij optimale afstemming van de stroom- en spanningskarakteristieken in testpartij C: bij de tests worden de stroom- en spanningskarakteristieken van printklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen onderzocht. We testen de materialen bijv. op isolatie en stroombelastbaarheid of meten de contactweerstand voor en na een testreeks.
Testpartij C als derde mijlpaal voor de vrijgave van de serie bestaat o.a. uit de volgende tests:
-
Cyclische overbelastingstest (Heat Cycling-test volgens UL 1059)
-
Cyclische verouderingstest
-
Veilige warmte
-
Isolatieweerstand (UL 1703, UL 27)
-
Stroombelastbaarheidscurve van de stroombelastbaarheid (IEC 60512-5-2)
-
Contactweerstandsmeting (IEC 60998-2-1)
-
Hoogspanningstest
-
Stoothoudspanningstest (IEC 60664-1)
-
Lucht- en kruipwegen
-
Weerstandsmeting
SUNCLIX-connector in de Wet Insulation Resistance-test
Wet Insulation Resistance-test volgens UL 1703, 27
Connectoren voor permanente outdoor-toepassingen dienen tot wel 25 jaar lang weer en wind te trotseren. De toegepaste isolatiematerialen dienen de gebruikers continu betrouwbaar tegen gevaarlijke stromen te beschermen. De Wet Insulation Resistance-test biedt een kwantitatieve meting van de isolerende eigenschappen van het testexemplaar. Door het testen in een ontspannen, geleidende waterige oplossing worden veranderingen in de lucht- en kruipwegen, bijv. als gevolg van haarscheurtjes, opgespoord.
Stroombelastbaarheidstest van connectoren bij verschillende temperaturen
Stroombelastbaarheid volgens IEC 60512‑5‑2
De stroombelastbaarheid van een connector wordt begrensd door de thermische eigenschappen van de voor de contacten en aansluitingen gebruikte materialen alsmede door de isolerende delen van de behuizing. Deze is afhankelijk van de zelfopwarming en de omgevingstemperatuur tijdens de bediening van de component. De stroombelastbaarheidscurve geeft de verhouding weer tussen de toelaatbare stroom en een heersende temperatuur.
Stoothoudspanningstest in het laboratorium
Stoothoudspanningstest volgens IEC 60664‑1
Met de stoothoudspanningstest wordt aangetoond of de lucht- en kruipwegen tussen twee naast elkaar liggende potentialen voldoende lang zijn. De hoogte van de isolatiespanning is afhankelijk van de nominale stootspanning van de component. Per polariteit mogen drie spanningspieken (1,2/50 µs) niet tot overslag leiden. Met deze test wordt de bedrijfszekere toepassing van de componenten bevestigd. De oscilloscoop toont het tijdsverloop van een stootspanningsimpuls.
Spanningsvaltest van een connector
Contactweerstandsmeting volgens IEC 60998‑2‑1
Een continu veilig elektrische contact wordt gewaarborgd door een gasdichte aansluiting. Het bepalen van de elektrische overgangsweerstand, specifiek vóór en na een test, beoordeelt de kwaliteit van een aansluiting.