QUINT CAP, le module de capacité, ne nécessite aucun entretien et convient pour les coupures cycliques jusqu'à 30 secondes. Il combine dans un même boîtier une unité de commutation électronique et un accumulateur d'énergie constitué de condensateurs sans entretien. Grâce à l'interface USB, votre PC s'arrête aisément.
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ
-
Module de capacité
2320571
Module de capacité QUINT, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, Montage sur rail DIN, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A / 8 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté. Pour le paramétrage, il est possible d'utiliser le logiciel POWER MANAGEMENT SUITE (Référence 1252232) disponible dans la zone de téléchargement.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Tension d'entrée | 24 V DC (SELV) |
Plage de tension d'entrée | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Seuil de commutation fixe | < 22 V DC |
> 30 V DC | |
Courant absorbé IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 13,5 A (max.) |
Courant absorbé Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 13,5 A |
Courant absorbé INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (marche à vide) |
Courant absorbé ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 1 A (Processus de charge) |
Puissance absorbée Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 324 W |
Puissance absorbée PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 245 W |
Puissance absorbée PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 24 W |
Durée de sauvegarde | 5 min (1 A) |
30 s (10 A) | |
30 s (10 A) | |
Temps de charge | env. 22 min |
Temps de rechargement | env. 12 min |
Choc de courant d'appel | ≤ 7 A ( 4 ms) |
Temps d'enclenchement | 1 ms (mode sauvegarde) |
Sécurité d'entrée interne | non |
Rigidité diélectrique | max. 35 V DC (Protection contre l'inversion de polarité) |
Chute de tension entrée / sortie | 0,5 V DC |
Rendement | > 97 % (pour accumulateur d'énergie chargé) |
Montage en parallèle autorisé | non |
Connectabilité en série | non |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie | 24 V DC (dépend de la tension d'entrée) |
Courant de sortie IN | 10 A |
Boost statique (IStat.Boost) | 12,5 A |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IN) | 240 W |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.stat.) | 300 W |
Puissance dissipée Marche à vide (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 2,5 W |
Puissance dissipée Charge nominale (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 6 W |
Protégé contre les courts-circuits | oui (avec fusible d'entrée) |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie | 22 V DC (typique) |
Courant de sortie IN | 10 A (en fonction du courant de sortie) |
Boost statique (IStat.Boost) | 12,5 A |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IN) | 240 W |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.stat.) | 300 W |
Protégé contre les courts-circuits | oui |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Entrée | |
Capacité nominale | 0,08 Ah |
Généralités | |
Capacité | 8 kJ |
IQ-Technology | non |
Support d'accumulation | Condensateur à double couche |
Durée de sauvegarde | 5 min (1 A) |
30 s (10 A) | |
30 s (10 A) |
Entrée | |
Position | 1.x |
Technologie de raccordement | |
Repérage des points de connexion | 1.1 (+), 1.2 (-) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
rigide (AWG) | 30 ... 12 |
Longueur à dénuder | 6,5 mm |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
Raccordement de 2 conducteurs | |
rigide | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
souple avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Sortie | |
Position | 2.x |
Technologie de raccordement | |
Repérage des points de connexion | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
rigide (AWG) | 30 ... 12 |
Longueur à dénuder | 6,5 mm |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
Raccordement de 2 conducteurs | |
rigide | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
souple avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Signal | |
Position | 3.x |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
rigide (AWG) | 24 ... 18 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Interface | USB (Modbus/RTU) |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | MINI-USB type B |
Position | 5.x |
Verrouillage | Vis |
Physique de transmission | USB 2.0 |
Topologie | Point à point |
Vitesse de transmission | 9600 Baud |
Distance de transmission | max. 5 m |
Temps d'accès | ≤ 2 s |
Chipset | Silicon Labs CP2104-F03-GM |
Séparation des potentiels | Oui, homologation UL |
État du signal Remote | |
Repérage des raccordements | 3.5 |
Canal | DI (entrée TOR) |
État (configurable) | Remote |
Condition d'état | Remote |
Signal Low | < 3 kΩ à SGnd |
Signal High | ouvert (> 470 k entre Remote et SGnd) |
Affectation signal - état | low - active |
Potentiel de référence | 3.6 (SGnd, identique à 1.2 et 2.2) |
État du signal Alarm | |
Repérage des raccordements | 3.3 |
Canal | DO (sortie TOR) |
Sortie de couplage | Transistor |
État (configurable) | Alarme collective |
Condition d'état (configurable) | Alarme |
Tension de sortie | 24 V (UN - 1 V (typique)) |
Sortie résistante | max. 20 mA |
Affectation État - Signal | active - low |
Potentiel de référence | 3.6 (SGnd, identique à 1.2 et 2.2) |
Indicateur d'état LED | rouge (alarme) |
État du signal UIN OK | |
Repérage des raccordements | 3.1, 3.2 |
Canal | DO (sortie TOR) |
Sortie de couplage | Relais électroniques (OptoMOS) |
État (configurable) | UIn OK |
Condition d'état (configurable) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
Tension de sortie | max. 30 V |
Sortie résistante | 300 mA |
Affectation État - Signal | active - high |
Indicateur d'état LED | vert ( UIn OK) |
État du signal Ready | |
Repérage des raccordements | 3.4 |
Canal | DO (sortie TOR) |
Sortie de couplage | Transistor |
État (configurable) | Ready |
Condition d'état (configurable) | État du chargement = 100 % ou fonctionnement en tampon |
Tension de sortie | 24 V (UN - 1 V (typique)) |
Sortie résistante | max. 20 mA |
Affectation État - Signal | active - high |
Potentiel de référence | 3.6 (SGnd, identique à 1.2 et 2.2) |
Indicateur d'état LED | vert (état de charge SOC) |
Masse SGnd | |
Repérage des raccordements | 3.6 |
Tension de commutation | 0 V |
Capacité de charge | max. 60 mA |
Fonction | Masse |
Potentiel de référence | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier | 500 V |
Type de produit | UPS DC avec capacité intégrée |
Gamme de produits | Module de capacité QUINT |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2102818 h (25 °C) |
1387185 h (40 °C) | |
697626 h (60 °C) | |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (SELV) |
Degré de pollution | 2 |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Temps | 83352 h |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 118 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 125 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
Matériau du boîtier | Métallique |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 60 °C |
Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 4000 m |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % |
Choc | 30 g, 18 ms, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | 0,7g |
Catégorie de surtension | |
UL 60950-1 | II |
Très basse tension de sécurité | |
Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
Normes/prescriptions | UL 61010-2-201 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
UL | |
Repérage | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
UL | |
Repérage | CAN/CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
Schéma OC | |
Repérage | UL 60950-1 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Émissions parasites | |
Normes/Prescriptions | EN 55016 |
EN 61000-6-3 | |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Remarque | Critère B |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
Remarque | Critère B |
Entrée/sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Référence | 2320571 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CMUIC3 |
GTIN | 4055626246901 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1.837 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1.579 g |
Numéro du tarif douanier | 85322900 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528EAC
Identifiant de lhomologation: RU*DE*HB54.B05799/20IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0063cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n° CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | f60b5ad5-67a9-44e9-ac7f-cb1bae63ab4d |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 30,45 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Arrêt aisé des PC
Sans entretien avec longue durée de vie
Gain de place grâce à une conception compacte
Longue durée de sauvegarde grâce à des capacités élevées de mémoire
Interface USB verrouillage pour la connexion avec par ex. des PC industriels
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190