NLC-050-024D-06I-04QRD-05A
-
Unité de base
2701043
24 V DC unité de base Nanoline. Equipé de 6 voies d'entrée TOR et de 4 voies de sorties de relais TOR. Des voies E/S peuvent être ajoutées et il est possible d'utiliser jusqu'à 3 modules d'extension E/S. Des modules de communication en option permettent une liaison réseau ou série. Terminal de commande optionnel avec interface utilisateur. Programmation via nanoNavigator.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Un terminal de commande peut au choix être intégré dans l'unité de base ou installé de manière déportée sur une paroi.
Langage de programmation intuitif pour les graphiques opérationnels et les schémas de contacts
Des entrées numériques, des sorties de relais et des entrées analogiques sont intégrées sur l'unité de base, comme l'est également un compteur grande vitesse.