ST-7ES1N8ACK03SX
-
Traversée de paroi
1243330
Traversée de paroi, droit, SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint plat, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 9 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Format réduit : idéal pour les appareils compacts
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
Convient spécifiquement à l'application pour un montage en face avant ou arrière