QPD W 3PE2,5 M25 0,25BK AE B-S - Traversée de paroi
1419430

Traversée de paroi, type de raccordement: Fils individuels (soudé), 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, noir, sans écrou QUICKON, 2,5 mm2, avec embouts aux extrémités, longueur du câble: 0,25 m, Affectation des broches : 1 = BN, 2 = BU, PE = GNYE, 3 = N.C.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles