PACT MCR-V2-4012-70-PT
-
Transformateur de courant
2907414
Transformateur de courant enfichable à raccordement vissé ou Push-in, raccordement du conducteur directement par le haut avec Push-in, aucun outil nécessaire. Sélections possibles : courant primaire (100 ... 1000) A AC, courant alternatif (1 ou 5) A AC, classe de précision 0,5 ou 1, puissance VA
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Current transformer |
Tension d'isolement assignée | 1 kV (Phase/Conducteur neutre) |
Généralités | |
Etalonnable | non |
Type de convertisseur | Transformateur de courant enfichable |
Transformateur de courant | |
Puissance assignée | 1,25 VA |
2,5 VA | |
3,75 VA | |
5 VA | |
7,5 VA | |
10 VA | |
15 VA | |
Courant instantané thermique de référence | Ith = 60 * In |
Courant permanent thermique de référence | Id = 1,2 * In |
Courant de choc assigné | Idyn = 2,5 * Ith |
Fréquence assignée fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Courant primaire de référence Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 150 A AC | |
0 A AC ... 200 A AC | |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 300 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 500 A AC | |
0 A AC ... 600 A AC | |
0 A AC ... 750 A AC | |
0 A AC ... 800 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
Etalonnable | non |
Type de convertisseur | Transformateur de courant enfichable |
Signal | |
Dénomination | Sortie de courant |
Courant secondaire de référence Isn | 1 A AC (Selon le type) |
5 A AC (Selon le type) | |
Facteur de limitation de surintensité | FS 5 |
Classe de précision | 0,5 (Selon le type) |
1 (Selon le type) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 1 mm² ... 2,5 mm² (Bornes secondaires) |
Section de conducteur souple | 1 mm² ... 2,5 mm² (Bornes secondaires) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur souple | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Bornes secondaires) |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 70 mm |
Dimensions de l'article pour un montage alternatif | |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 30 mm |
Rail en cuivre | |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 12 mm |
Rail en cuivre 2 | |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 10 mm |
Conducteur circulaire | |
Diamètre | 33 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 40 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 40 °C |
Altitude | ≤ 1000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | Utilisation uniquement en intérieur, hors condensation |
Classe d'isolant | E |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
UL, USA / Canada | |
Repérage | XODW8.E323953 |
Normes/Prescriptions | EN 61869 |
Référence | 2907414 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | CMMA11 |
Page catalogue | Page 213 (C-5-2019) |
Poids par pièce (emballage compris) | 375,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 304 g |
Numéro du tarif douanier | 85043129 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190