FOC-TRX-SFP-1G-SX-IT
-
Transceiver
1334210
Transceiver SFP multimode pour la transmission de jusqu'à 1 Gbit/s sur 500 m, avec des longueurs d'ondes de 850 nm dans une plage de température industrielle
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 13,7 mm |
Hauteur | 13 mm |
Longueur | 57,3 mm |
Matériau du boîtier | Métal |
Vitesse de transmission | 1 Gbit/s |
Longueur d'ondes | 850 nm |
Type de produit | Module SFP |
Type | SFP Modul |
Enfichable | LC-Duplex |
Type de conditionnement | Conditionnement en carton |
Taux de transmission | 1 Gbit/s |
Vitesse de transmission | 1 GBit/s |
Type de raccordement | Pour l'insertion dans emplacement SFP |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 55 °C |
Classe de laser | 1 |
Référence | 1334210 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | ABNJAB |
GTIN | 4063151632441 |
Poids par pièce (emballage compris) | 28,67 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 20 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440392 |
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver 1334220
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver 1334221
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI - Transceiver 1334222
-
FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Connecteur pour C.I. 1334224
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Câble de jonction FO 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 - Câble de jonction FO 1146507
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - Câble de jonction FO 1185473
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Câble de jonction FO 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble FO 1115588
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Câble de jonction FO 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Câble de jonction FO 1185480
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/2 - Câble de jonction FO 1185475
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble FO 1115587
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Câble de jonction FO 1146505
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/2 - Câble de jonction FO 1185481
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115624
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Câble de jonction FO 1146508
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/5 - Câble de jonction FO 1185483
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Câble de jonction FO 1146514
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/5 - Câble de jonction FO 1146515
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/5 - Câble de jonction FO 1185477
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Câble de jonction FO 1115621
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/5 - Câble de jonction FO 1115598
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/5 - Câble de jonction FO 1146516
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115603
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115584
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - Câble de jonction FO 1405694
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/... - Câble de jonction FO 1405695
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - Câble de jonction FO 1405696
Avantages
Flexibilité maximale grâce à un Multi-Source-Agreement (MSA) pour tous les fabricants
Disponibilité maximale de l'installation grâce au Plug & Play pendant le fonctionnement
Durable grâce à la conformité RoHS 2
Qualité maximale lors de la transmission des données
Transmission des données sans perturbations, même pour les applications sensibles à la CEM
Transmission fiable des données dans une plage de température étendue
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190