WP 4101-WXPS - Écran web
1148687

Écran web, 25.7 cm / 10.1"-TFT ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

Mise en service facile - Uniquement les saisies IP et URL sont nécessaires
Flexibilité grâce à un standard web ouvert et la possibilité de choisir librement le serveur web ou le logiciel de visualisation
Aucune mise à jour de sécurité nécessaire pour JAVA ou les plug-in Flash grâce à HTML5
Optimal pour l'utilisation avec PLCnext Engineer ou CODESYS
Système d'exploitation Linux intégré
Visualisation d'applications JavaScript programmées par vous-même
Communication sécurisée grâce à un transfert de données protégé par cryptage SSL