TPE070ACW/107060020 S00001 - Écran tactile
2401221

Robuste-Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (capacitif projeté, utilisation à un point), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles