TPE057AGQ/107060020 S00016
-
Écran tactile
2401206
Robuste-Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Terminal de commande |
Application | Robuste |
Caractéristiques de l'ordinateur | |
Processeur | Arm9™, 184 MHz |
Système d'exploitation | Windows® CE 5.0 |
Mémoire vive | 128 MB SDRAM |
512 KB NV | |
Stockage de données | NOR-Flash, 64 MB |
Écran | |
Type d'écran | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
Résolution d'écran | 320 x 240 Pixel(s) (QVGA) |
Technologie tactile | résistive analogique (GFG) |
Type d'éclairage de l'écran | LED |
Luminosité | 400 cd/m² typique (réglable) |
MTBF | 40000 h |
Palette de couleurs | 65536 couleurs |
Angle de lecture à gauche | 75,00 ° |
Angle de lecture à droite | 75,00 ° |
Angle de lecture en haut | 60,00 ° |
Angle de lecture en bas | 75,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Interfaces optionnelles | aucun |
Réseau | 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45 |
Système de bus | sans système de bus |
Logiciel utilisateur | IniNet Browser |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
Alimentation | |
Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Courant absorbé typique | 0,2 A |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | Oui |
Type de montage | Fixation par boulon |
Matériau face avant | Aluminium (anodisé nature) |
Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 (face avant), IP20 (face arrière) |
NEMA 4X | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Altitude | 4000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (Face avant) |
20 % ... 85 % (Dos) | |
Choc | 15g, selon CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 195 mm / 153 mm / 5 mm (Dimensions de la face avant) |
Dimensions de montage | |
Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 161 mm / 119 mm / 42 mm (Découpe pour le montage, profondeur avec bus si le système de bus est disponible dans l'appareil) |
Référence | 2401206 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRCACD |
GTIN | 4055626095981 |
Poids par pièce (emballage compris) | 750 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 750 g |
Numéro du tarif douanier | 84714100 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190