TP105XIT-10/3101C240 S00041
-
Écran tactile
2400837
Écran tactile, 26.4 cm / 10.4"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisIT, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| Système d'exploitation | Windows® CE 5.0 |
| Mémoire vive | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| Stockage de données | NAND-Flash, 1 GB |
| Écran | |
| Type d'écran | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| Résolution d'écran | 800 x 600 Pixel(s) (SVGA) |
| Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | 340 cd/m² type (réglable) |
| MTBF | 50000 h |
| Palette de couleurs | 262144 couleurs |
| Angle de lecture à gauche | 70,00 ° |
| Angle de lecture à droite | 70,00 ° |
| Angle de lecture en haut | 50,00 ° |
| Angle de lecture en bas | 60,00 ° |
| Interfaces | 2x USB hôte 1.1 |
| Interfaces optionnelles | Emplacement CF |
| Réseau | 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45 |
| Système de bus | sans système de bus |
| Logiciel utilisateur | TSvisIT |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Courant absorbé typique | 0,7 A |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | Oui |
| Alimentation | |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
| NEMA 4X | |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitude | 3000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
| Choc | 15g, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 295 mm / 220 mm / 5 mm (Dimensions de la face avant) |
| Dimensions de montage | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 287 mm / 212 mm / 61 mm (Découpe pour le montage, profondeur avec bus si le système de bus est disponible dans l'appareil) |
| Référence | 2400837 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRCABE |
| GTIN | 4055626105529 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1.900 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1.900 g |
| Numéro du tarif douanier | 84714100 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
USB FLASH DRIVE - Module mémoire USB 2402809
-
VL 1 GB CF - Carte mémoire 2913155
-
VL 4 GB CF - Carte mémoire 2913157
-
VL 8 GB CF - Mémoire 2913158
-
10,4" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Film de protection 2701376
-
HMI BATTERY - Batterie/Accu 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Matériaux de montage 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Matériaux de montage 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Matériaux de montage 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Connecteur mâle pour C.I. 1896381
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190