TP 3105S - Écran tactile
2400455

Écran tactile, 26.4 cm / 10.4"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Alarmes avec signal sonore grâce au buzzer intégré (85 dB)
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
Adressage IP facile et surveillance des raccordements actifs grâce au PROFINET-Device selon la classe de conformité B
Ecran disponible dans des tailles de 14,5 cm (5,7") à 39,05 cm (15,4")
Possibilités de communication variées grâce à différents pilotes, également avec des systèmes tiers
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Période courte de mise en service