ERS 1000-R BK - Boîtier de commande de salle
1222439

Emalytics Room Switch - appareil de commande compact pour les fonctions de type éclairage, ombrage et réglage de la température de la pièce. Avec 2 ports RJ45 et switch Ethernet intégré. Pilote gratuit pour l'intégration dans le framework Niagara.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Un seul appareil de commande pour de nombreuses fonctions dans la pièce
Commande intuitive avec écran couleur et touches de raccourcis
Fonctions spéciales telles que commande de scènes et affichage des informations
Intégration dans l'infrastructure informatique grâce à l'interface Ethernet
Simplicité de l'intégration et de la configuration dans le système de gestion des bâtiments Emalytics
Mesure du climat ambiant grâce à l'extension par des modules de capteurs
Alimentation par Ethernet