BT03AM/702070 S00001
-
Key-Panel
2400588
Key-Panel, 7.6 cm / 3"-FSTN ecran (sans technologie tactile), 5 niveaux de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Terminal de commande |
Caractéristiques de l'ordinateur | |
Processeur | Arm9™, 200 MHz |
Système d'exploitation | Windows® CE 5.0 |
Mémoire vive | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Stockage de données | NOR-Flash, 32 MB |
Écran | |
Type d'écran | 7.6 cm / 3"-FSTN |
Résolution d'écran | 160 x 80 Pixel(s) |
Technologie tactile | sans technologie tactile |
Type d'éclairage de l'écran | LED |
Luminosité | 45 cd/m² |
MTBF | 50000 h |
Palette de couleurs | 5 niveaux de gris |
Angle de lecture à gauche | 40,00 ° |
Angle de lecture à droite | 40,00 ° |
Angle de lecture en haut | 40,00 ° |
Angle de lecture en bas | 40,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Interfaces optionnelles | aucun |
Réseau | 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45 |
Système de bus | sans système de bus |
Logiciel utilisateur | TSvisRT |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
Alimentation | |
Courant absorbé typique | 0,25 A |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | Oui |
Alimentation | |
Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Type de montage | Montage avant |
Matériau face avant | Aluminium (anodisé nature) |
Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
NEMA 4X | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
Choc | 15g, selon CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 144 mm / 96 mm / 5 mm (Dimensions de la face avant) |
Dimensions de montage | |
Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 136 mm / 82 mm / 58 mm (Découpe pour le montage, profondeur avec bus si le système de bus est disponible dans l'appareil) |
Référence | 2400588 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRCAAB |
GTIN | 4055626098692 |
Poids par pièce (emballage compris) | 609 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 500 g |
Numéro du tarif douanier | 84714100 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211900 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 19e20b4f-0cbc-44ea-8738-c14f331b087f |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190