Système de précâblage spécifique à l'automate

Système de précâblage spécifique à l'automate

Notre système de précâblage spécifique à l'automate a été développé spécialement pour un couplage rapide et sans erreur aux modules E/S de différents automates. Grâce aux adaptateurs frontaux, aux câbles préconfectionnés et aux modules interfaces, en particulier de la nouvelle génération VARIOFACE Front Connect, vous pouvez gagner jusqu'à 90 % de temps et 60 % de place par rapport aux solutions classiques. Le système de précâblage VARIOFACE est disponible pour tous les systèmes E/S courants.

Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits

Avantages

  • Couplage rapide et sans erreur aux modules E/S de divers automates grâce à un système de précâblage spécifique
  • Grand choix de fonctions différentes, telles que relais, relais à semi-conducteurs ou connexion traversante
  • Mise en place individuelle grâce aux modules d'interface dans une technologie de raccordement à un, deux ou trois conducteurs
  • Flexible – connexion avec technologie de raccordement Push-in, à ressort de tension ou vissé
  • Planification aisée avec la liste des correspondances de conception ou avec le sélecteur en ligne
  • Le système de précâblage fait partie du système COMPLETE line
Image du produit : système de précâblage de module interface

VARIOFACE Front Connect

La nouvelle génération de modules interface très compacts est le complément parfait entre la station d'E/S et le niveau terrain. Un design innovant assure un câblage rapide et sans erreur ainsi qu'un gain de place dans l'armoire électrique. VARIOFACE Front Connect soutient de manière optimale la périphérie décentralisée avec une grande flexibilité et un design étroit.

VARIOFACE Front Connect

Système de précâblage VARIOFACE

Système de précâblage VARIOFACE

Système de précâblage VARIOFACE

Le système de précâblage VARIOFACE est un concept de câblage harmonisé qui se compose de l'adaptateur frontal, du câble système et du module interface.

  • Les composants enfichables permettent un raccordement rapide et sans erreur
  • Gain de temps de 90 % par rapport au câblage conventionnel avec des câbles monobrins
  • Gain de place d'environ 60 % avec les modules interface VARIOFACE Front Connect
VARIOFACE – système de précâblage pour automates

Configurateur pour système de précâblage pour automates

Configurateur : VARIOFACE – système de précâblage pour automates

Configurez votre solution Plug and Play personnalisée. L'interface utilisateur intuitive et les modèles 3D garantissent une utilisation facile. En quelques clics, vous choisissez les composants de votre solution, composés d'adaptateurs frontaux, de câbles système et de modules de transfert de signaux.

Des systèmes d'E/S déportées parfaitement complémentaires
VARIOFACE Front Connect

La nouvelle génération de modules interface très compacts est le complément parfait
entre le station d'E/S et le niveau terrain. Un design innovant assure
le câblage rapide et sans erreur ainsi que le gain de place dans l'armoire électrique.
VARIOFACE Front Connect soutient de manière optimale la périphérie décentralisée avec une
flexibilité élevée et un design étroit.

Télécharger le dépliant
Gamme de produits VARIOFACE Front Connect et câbles système, photo de produit