MINI MCR-SL-1CP-I-I - Séparateur passif
2864419

Isolateur MCR passif, 1 voie, pour l'isolation galvanique de signaux de courant sans tension d'alimentation, à raccordement vissé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Chute de tension au niveau de l'amplificateur-séparateur de 1,7 V seulement
Ne nécessite pas d'alimentation extérieure
Alimentation par boucle d'entrée
Deux canaux pour un pas de 6,2 mm seulement
Séparateurs passifs ultra-compacts à deux conducteurs pour l'isolation galvanique et le filtrage de signaux normalisés analogiques