PI-EX-ME-2NAM/COC-120VAC
-
Séparateur de signaux
2835781
Amplificateur NAMUR, 2 canaux, entrée : à sécurité intrinsèque, sortie : à relais, inverseur, alimentation : 120 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Amplificateur-séparateur |
Application | Entrée tout-ou-rien |
Nombre de voies | 2 |
Fréquence limite (3 dB) | 20 Hz (Fréquence de commutation max.) |
Surveillance de la ligne | NE 21 |
Tension d'essai entrée/sortie | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête, selon EN 50020) |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 120 V AC ±10 % |
Courant max. absorbé | < 50 mA |
Consommation de puissance | 2,2 VA (par canal) |
Signal: NAMUR | |
Description de l'entrée | à sécurité intrinsèque |
Sources d'entrée utilisables | Détecteurs de proximité NAMUR (CEI/EN 60947-5-6) |
Contacts de commutation indépendants du potentiel | |
Contacts de commutation montés avec résistance | |
Seuil de commutation courant signal « 0 » | < 1,55 mA (bloquant) |
Seuil de commutation courant signal « 1 » | > 1,75 mA (conducteur) |
Détection de défaut de ligne | déconnectable par pontage X1, X2 ou X5, X6 |
Tension de marche à vide | 8,5 V DC |
Commutation: Relais | |
Configurable/programmable | inversable via commutateurs sur face avant |
Type de contact | 1 contact inverseur par voie |
Intensité permanente limite | 5 A (250 V AC) |
2 A (100 V DC) | |
Courant de commutation minimal | 1 mA |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 100 VA (250 V AC) |
50 W (100 V DC) | |
Fréquence | 20 Hz |
Signal | |
Caractéristiques de commutation | inversable via commutateurs sur face avant |
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension de sortie max. Uo | 10,5 V |
Courant de sortie max. Io | 26 mA |
Puissance de sortie max. Po | 67 mW |
Tension maximale de sécurité Um | 250 V |
IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 160 mH / 16,8 µF |
IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 45 mH / 2,41 µF |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
LED jaune (état de commutation) | |
LED rouge (défaut sur la ligne) |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 75 % (en moyenne annuelle) |
≤ 95 % (30 jours par an, pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II (1)GD |
[EEx ia] IIC | |
Certificat | TÜV 00 ATEX 1528 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | cULus |
Normes | |
Normes/Prescriptions | Recommandation NAMUR NE 21 |
Référence | 2835781 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK1XXX |
Page catalogue | Page 404 (IF-2007) |
GTIN | 4017918878023 |
Poids par pièce (emballage compris) | 253,761 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 142,08 g |
Numéro du tarif douanier | 85365019 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190