TMT 4 R OG CUS - Repères pour blocs de jonction
0824479

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, orange, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Les rubans de repérage perforés se séparent et se placent facilement à l'aide de l'outil fourni.
Les repères sous forme de rouleaux peuvent être imprimés rapidement et à faible coût à l'aide des imprimantes THERMOMARK.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT individuellement selon vos besoins