UCT-PMLP (90X38) CUS
-
Etiquette en plastique
0803042
Etiquette en plastique, Planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 38 mm, largeur du champ de texte: 90 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La gamme de repères pour installations UCT-PMLP ... propose des repères d'installation auto-collants à forte adhérence
La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation des étiquettes aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Le format veille automatiquement à une impression précise
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes