Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Ruban de repérage ZB
1051867

Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 5,15 mm

Informations détaillées concernant le produit