TMT 10 R CUS - Repères pour blocs de jonction
0824500

Repères pour blocs de jonction, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, perforé, type de montage: encliqueter, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 10,2 mm, Nombre d'étiquettes: 10000, hauteur du champ de texte: 10,15 mm, largeur du champ de texte: 6,35 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La gamme de repérage TMT offre des repères pour tous les produits dotés d'une rainure de repérage élevée et plate
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT ... individuellement selon vos besoins
Les rubans de repérage perforés se séparent et se placent facilement à l'aide de l'outil fourni.