LS-EMSP-AL (39X15) CUS
-
Repères pour appareils
0831901
Repères pour appareils, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, Nombre d'étiquettes: 24, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 39 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Repérage d'appareils en aluminium à visser ou à riveter