EML-HT (...X...)R - Etiquette haute température
0803086

Étiquette haute température, pour imprimante à transfert thermique, résistante 60 s jusqu'à 300 °C

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

L’étiquette EML-HT est composée d’un film en acrylate, présentant une grande résistance thermique. Elle peut être utilisée pour le repérage de circuits imprimés et dans tous les procédés de soudage industriels
Plage de température permanente -40 °C ... 180 °C, 300 °C pendant 60 secondes maximum
Associée au ruban encreur THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT, le repérage est très résistant aux températures élevées et aux produits chimiques
Les matériaux EML-HT ... sont répertoriés auprès de UL.