IPD H 5P2,5 GY - Répartiteur en H
1499537

Répartiteur en H, nombre de pôles: 4+PE, 600 V, 17,5 A, gris clair, codage: P

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés