Relais temporisé compact en boîtier de 6,2 mm pour la commande des laps de temps.
Le réglage du temps s'effectue en face avant à l'aide d'une molette repérée encastrée pour éviter les déréglages involontaires. Il nécessite l'utilisation d'un tournevis (largeur de lame 2,5 mm).
Les relais temporisés compacts sont disponibles avec différentes plages de temps, mais aussi avec des raccordements vissés, à ressort et Push-in.
ETD-BL-1T-ON-300MIN
-
Relais temporisé
2917405
Relais temporisé avec temporisation à l'enclenchement (commande par tension) et plage de temps réglable (3 min - 300 min), à raccordement vissé
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pas réduit de 6,2 mm
Grande précision de réglage grâce à la molette repérée et éclairée