Relais temporisé compact en boîtier de 6,2 mm pour la commande des laps de temps.
Le réglage du temps s'effectue en face avant à l'aide d'une molette repérée encastrée pour éviter les déréglages involontaires. Il nécessite l'utilisation d'un tournevis (largeur de lame 2,5 mm).
Les relais temporisés compacts sont disponibles avec différentes plages de temps, mais aussi avec des raccordements vissés, à ressort et Push-in.
ETD-BL-1T-F-300MIN-SP
-
Relais temporisé
2917683
Relais temporisé avec fonction clignotant (démarrage à sortie active) et plage de temps réglable (0,1 s - 10 s), à raccordement à ressort
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Relais temporisé |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolement sécurisé |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durée de vie électrique | env. 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA |
Tension d'isolement assignée | 300 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Plage de tension d'entrée | 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) |
Intensité nominale typ. | 15 mA (Relais ON) |
7 mA (Relais OFF) | |
Fonction | F : Clignotant, démarrage à sortie active |
Plage de réglage du temps | 3 min ... 300 min |
Précision du réglage | ≤ 2,5 % (de la déviation maximale de l'échelle) |
Reproductibilité | ≤ 0,5 % (de la valeur finale de la plage de mesure) |
Commande | |
Longueur d'impulsion de commande | min. 50 ms |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur sans potentiel |
Fusible de sortie | 6,3 A (rapide) |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 12 |
Affichage d'état | LED verte (ENERGIE) |
LED jaune (relais actif) |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 86 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Type d'isolant boîtier | Polyamide PA, autoextinguible |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
GL | |
Repérage | GL EMC 1 C |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Normes/Prescriptions | EN 50178 |
Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 2917683 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | DK6471 |
Page catalogue | Page 731 (IF-2011) |
GTIN | 4046356367837 |
Poids par pièce (emballage compris) | 45,74 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 45,74 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Pas réduit de 6,2 mm
Grande précision de réglage grâce à la molette repérée et éclairée
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190