OV-24DC/480AC/5
-
Relais statiques
2982650
Relais statique pour l'amplification du signal et l'isolation galvanique entre circuits de commande et de charge, enfichables dans les supports SIM-AMS soudés ou à monter directement dans le C.I., entrée : 4-32 V DC, sortie : 12-530 V AC/ 5 A
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit
Absence d'usure même en présence de fréquences de commutation élevées
Pas de perturbations électromagnétiques
Tension d'essai élevée, jusqu'à 4 kV entre circuit de commande et circuit de charge
Boîtier isolé électriquement
Commutation sans rebonds (pas de pièces mobiles)
Puissance de commutation 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A ou 480 V AC/5 A