PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T30 - Relais de sécurité
2981350

Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'à SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, l'activation automatique ou manuelle, 3 contacts NO, 1 contact NF, 2 contacts NO à temporisation fixe de 30 s, bloc de jonction Push-in enfichable

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Commande à 1 ou 2 canaux
3 contacts non temporisés et 2 contacts temporisés
Temporisations fixes de 30 s
Pour la surveillance d'arrêt d'urgence et de porte de protection ainsi que pour l'évaluation des grilles de lumières
Activation surveillée manuelle et automatique