PSR-SCP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B - Relais de sécurité
2903257

Relais de sécurité multifonct. pour arrêt urgence, portes de protection grille de lumière jusqu'à SIL 3, cat.4,PL e, activation surveillée autom. ou man., 4 contacts NO, 3 fonctions sécurité, 2 niveaux de coupure, borne à vis enfichable

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
3 fonctions de sécurité dans un seul appareil
Largeur de boîtier de seulement 22,5 mm
Aucune configuration logicielle requise
Également disponible avec raccordement Push-in