PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T20
-
Relais de sécurité
2981321
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon EN ISO 13849, activation automatique ou manuelle, 3 contacts NO, 1 contact NF, 2 contacts NO à temporisation fixe de 20 s, blocs de jonction à vis enfichables
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Relais de sécurité |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Grille de lumière | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,6 W |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV : entre tous les circuits et le boîtier Isolement sécurisé, isolation renforcée 6 kV : entre 13/14, 23/24, 33/34 et le reste des circuits entre 13/14, 23/24, 33/34 et entre eux |
Généralités | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
Consommation de puissance US | typ. 3,6 W |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 150 mA |
Courant transitoire | 200 mA (pour US) |
< 40 mA (pour Us/Ix à S10) | |
< 150 mA (pour Us/Ix à S12) | |
> -60 mA (pour Us/Ix à S22) | |
< 40 mA (pour Us/Ix à S34) | |
< 40 mA (pour Us/Ix à S35) | |
Courant absorbé | < 40 mA (pour Us/Ix à S10) |
< 40 mA (pour Us/Ix à S12) | |
> -40 mA (pour Us/Ix à S22) | |
0 mA (pour Us/Ix à S34) | |
< 5 mA (pour Us/Ix à S35) | |
Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | 24 V DC -15 % / +10 % |
Temps de filtrage | 1 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
max. 1,5 ms (au niveau de S10, S12 ; largeur d'impulsion test) | |
7,5 ms (au niveau de S10, S12 ; fréquence d'impulsion test) | |
Fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
Temps d'amorçage typique | < 600 ms (démarrage automatique) |
< 70 ms (Démarrage manuel) | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | < 600 ms (commande via A1) |
Temps de retombée typique | < 20 ms (pour commande via S11/S12 et S21/S22) |
< 20 ms (commande via A1) | |
Simultanéité | ∞ |
Temps de réarmement | < 1 s |
Temporisation | K3(t), K4(t) : réglage fixe en fonction du modèle |
Fréquence de commutation maximale | 0,5 Hz |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Résistance totale de ligne max. autorisée | env. 11 Ω (Circuits d'entrée et de démarrage pour US) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Affichage d'état | 4 x LED (verte) |
Type de contact | 5 circuits à fermeture |
1 circuit de signalisation | |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC (Surveiller la courbe de charges) |
Tension de commutation minimale | 5 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A (Contact NO, prendre derating en considération) |
6 A (Contact NF) | |
Courant d'appel maximum | 20 A (Δt 100 ms, contacts non temporisés) |
8 A (contacts temporisés) | |
Courant d'appel minimum | 10 mA |
Quadr. Courant cumulé | 55 A2 (tenir compte du derating) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
110 W (110 V CC, τ = 0 ms, contacts temporisés : 77 W) | |
88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
1500 VA (250 V CA, τ = 0 ms, contacts temporisés : 2 000 VA) | |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 42 W (24 V CC, τ = 40 ms, contacts temporisés : 48 W) |
42 W (48 V CC, τ = 40 ms, contacts temporisés : 40 W) | |
42 W (110 V CC, τ = 40 ms, contacts temporisés : 35 W) | |
42 W (220 V CC, τ = 40 ms, contacts temporisés : 33 W) | |
Puissance de commutation minimale | 50 mW |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG (Contact NO) |
6 A gL/gG (Contact NF) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Coloris | jaune |
Matériau du boîtier | PBT |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
1 | |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 (Contacts non temporisés) |
3 (contacts temporisés) | |
Performance Level (PL) | e (pour contacts temporisés PL d) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (pour contacts temporisés SIL 2) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (pour contacts temporisés SIL 2) |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (pour contacts temporisés SIL 2) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP54 |
IP20 | |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2981321 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNA132 |
GTIN | 4017918956714 |
Poids par pièce (emballage compris) | 482,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 463,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Pour la surveillance d'arrêt d'urgence et de porte de protection ainsi que pour l'évaluation des grilles de lumières
Temporisations fixes de 20 s
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190