PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 5
-
Relais de sécurité
2981266
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon EN ISO 13849, activation automatique ou manuelle, 3 contacts NO, 1 contact NF, 2 contacts NO à temporisation fixe de 5 s, blocs de jonction à vis enfichables
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Relais de sécurité |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Grille de lumière | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,6 W |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV : entre tous les circuits et le boîtier Isolement sécurisé, isolation renforcée 6 kV : entre 13/14, 23/24, 33/34 et le reste des circuits entre 13/14, 23/24, 33/34 et entre eux |
Généralités | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
Consommation de puissance US | typ. 3,6 W |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 150 mA |
Courant transitoire | 200 mA (pour US) |
< 40 mA (pour Us/Ix à S10) | |
< 150 mA (pour Us/Ix à S12) | |
> -60 mA (pour Us/Ix à S22) | |
< 40 mA (pour Us/Ix à S34) | |
< 40 mA (pour Us/Ix à S35) | |
Courant absorbé | < 40 mA (pour Us/Ix à S10) |
< 40 mA (pour Us/Ix à S12) | |
> -40 mA (pour Us/Ix à S22) | |
0 mA (pour Us/Ix à S34) | |
< 5 mA (pour Us/Ix à S35) | |
Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | 24 V DC -15 % / +10 % |
Temps de filtrage | 1 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
max. 1,5 ms (au niveau de S10, S12 ; largeur d'impulsion test) | |
7,5 ms (au niveau de S10, S12 ; fréquence d'impulsion test) | |
Fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
Temps d'amorçage typique | < 600 ms (démarrage automatique) |
< 70 ms (Démarrage manuel) | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | < 600 ms (commande via A1) |
Temps de retombée typique | < 20 ms (pour commande via S11/S12 et S21/S22) |
< 20 ms (commande via A1) | |
Simultanéité | ∞ |
Temps de réarmement | < 1 s |
Temporisation | K3(t), K4(t) : réglage fixe en fonction du modèle |
Fréquence de commutation maximale | 0,5 Hz |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Résistance totale de ligne max. autorisée | env. 11 Ω (Circuits d'entrée et de démarrage pour US) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Affichage d'état | 4 x LED (verte) |
Type de contact | 5 circuits à fermeture |
1 circuit de signalisation | |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC (Surveiller la courbe de charges) |
Tension de commutation minimale | 5 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A (Contact NO, prendre derating en considération) |
6 A (Contact NF) | |
Courant d'appel maximum | 20 A (Δt 100 ms, contacts non temporisés) |
8 A (contacts temporisés) | |
Courant d'appel minimum | 10 mA |
Quadr. Courant cumulé | 55 A2 (tenir compte du derating) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
110 W (110 V CC, τ = 0 ms, contacts temporisés : 77 W) | |
88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
1500 VA (250 V CA, τ = 0 ms, contacts temporisés : 2 000 VA) | |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 42 W (24 V CC, τ = 40 ms, contacts temporisés : 48 W) |
42 W (48 V CC, τ = 40 ms, contacts temporisés : 40 W) | |
42 W (110 V CC, τ = 40 ms, contacts temporisés : 35 W) | |
42 W (220 V CC, τ = 40 ms, contacts temporisés : 33 W) | |
Puissance de commutation minimale | 50 mW |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG (Contact NO) |
6 A gL/gG (Contact NF) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Coloris | jaune |
Matériau du boîtier | PBT |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
1 | |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 (Contacts non temporisés) |
3 (contacts temporisés) | |
Performance Level (PL) | e (pour contacts temporisés PL d) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (pour contacts temporisés SIL 2) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (pour contacts temporisés SIL 2) |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (pour contacts temporisés SIL 2) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2981266 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNA132 |
GTIN | 4017918956684 |
Poids par pièce (emballage compris) | 417,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 417,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
3 contacts non temporisés et 2 contacts temporisés
Temporisations fixes de 5 s
Commande à 1 ou 2 canaux
Pour la surveillance d'arrêt d'urgence et de porte de protection ainsi que pour l'évaluation des grilles de lumières
Activation surveillée manuelle et automatique
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190