Les circuits de validation chutent avec une temporisation de 0,5 s ... 30 s selon le temps réglé.
PSR-ME40-4NO-2NC-24DC-SC
-
Relais de sécurité
1397654
Relais de sécurité en tant qu'extension de contacts, temporisation de la mise au repos réglable de 0,5 s ... 30 s, 4 circuits de courant de validation, 1 circuit report de signalisation, ensemble avec l'appareil de base jusqu'à Cat. 3, PL d selon EN ISO 13849, bloc de jonction à vis enfichable, largeur 22,5 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Module d'extension |
Contenu dans le kit | 1397653 PSR-ME40-4NO-2NC-24DC-SC-SET35 |
Commande | à 1 canal |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | typ. 40 ms (Démarrage automatique avec Us) |
Temps de retombée typique | 50 ms (si nécessaire, par A1) |
Plage de temps de retard | 0,5 s ... 30 s ±40 % |
Temps de réactivation | < 1 s |
Temps de réarmement | Temporisation + 500 ms |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 17 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal max = 2,6 W + 14,4 W) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 77 mA (pour US) |
Consommation de puissance US | typ. 1,85 W |
Courant transitoire | < 2,5 A (généralt. pour US, Δt = 1 ms) |
Temps de filtrage | 5 ms (En cas de chutes de tension avec Us ) |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Numérique: K1/K2 | |
Description de l'entrée | sécurisé |
Nombre d'entrées | 1 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V ... 26,4 V |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA |
Temps de filtrage | 1 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
1 s (Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
Pas d'impulsion de test claire/d'impulsion de test élevée autorisées. | |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | typ. 14 mA |
Relais: Circuits à fermeture (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel |
Nombre de sorties | 4 |
Type de contact | 4 circuits de fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 100 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A (Tenir compte du derating et de la courbe de limite de charge) |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
Relais: Circuit report de signalisation (15/16) | |
Description de la sortie | Contact de diagnostic, 2 NC en série, libre de potentiel |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | 2 NC en série |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 100 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 1 A | |
Intensité permanente limite | 1 A |
Quadr. Courant cumulé | 1 A2 |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 1 A gL/gG |
Relais: Circuit de signalisation (65/66) | |
Description de la sortie | 2 contacts NF parallèles, non sécurisés, indépendants du potentiel de terre |
Nombre de sorties | 1 |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 100 mW |
Courant transitoire | max. 1 A |
Intensité permanente limite | 1 A (tenir compte du derating) |
Quadr. Courant cumulé | 1 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Fusible de sortie | 1 A (gL/gG) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Affichage d'état | 2 x LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 112,2 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris signalisation B (RAL 7043) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 1 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 3 |
Performance Level (PL) | d |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 1397654 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNA156 |
GTIN | 4063151783242 |
Poids par pièce (emballage compris) | 197,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 166,17 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 967e1333-38e4-463d-884b-216d56534510 |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à cat. 3/PL d selon ISO 13849-1, SIL 2 selon EN CEI 62061, SIL 2 selon CEI 61508
4 circuits de validation temporisés, 1 circuit de signalisation et 1 circuit report de signalisation
Commande monocanal
Isolation renforcée
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190