Recherches récentes
Connexion
Produits
Présentation des produits
Distributeurs
Nouveautés
Navigateur de produits Technologie de raccordement d'appareils
Technologies
Solutions spécifiques aux clients
Configurateurs
Conformité du produit
Cross Reference Search
Alimentation, charge et protection
Alimentations
Alimentation sans interruption (UPS)
Convertisseurs DC/DC et onduleurs DC/AC
Disjoncteurs
Filtre secteur
Modules de redondance
Parafoudre basse tension
Relais pour la protection secteur
Technologie de charge pour l'électromobilité
Automatisation
API (automates) et E/S
Automatisation des bâtiments
Communication industrielle
Edge Computing
IHM et PC industriels
Logiciels d'automatisation
PLCnext Technology
Services intelligents
Commutation, mesure et surveillance
Afficheurs de processus et appareillages de terrain
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure
Contacteur et relais de puissance
Démarreurs moteurs et appareils de commutation électroniques
Relais de sécurité et capteurs
Relais et relais à semi-conducteurs
Répartition des signaux E/S
Surveillance de l'énergie
Connecter
Blocs de jonction
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs pour C.I.
Blocs répartiteurs et borniers d'appareillage
Boîtiers électroniques
Câbles et conducteurs
Connecteurs
Connecteurs carte-à-carte
Prise de test
Répartiteurs, adaptateurs et connecteurs de câbles
Systèmes de précâblage pour automates
Repérage, montage et installation
Accessoires pour armoire électrique
Boîtes de jonction et coffrets vides
Connexions à sertir
Éclairage industriel et technique des signaux
Embouts
Imprimantes
Logiciel pour la construction d'armoires électriques
Machines-outils
Matériel de repérage
Outillages à main
Solutions de poste de travail
Industries & applications
Présentation
Exemples d'application tirés de la pratique
Intégration sectorielle
Solutions éducatives
ELECTROMOBILITE
Aperçu
Infrastructure de charge
Véhicules électriques
ENERGIE
Energie solaire
Energie éolienne
Production d'énergie conventionnelle
Réseaux à courant continu dans l'industrie
Systèmes de stockage sur batterie
Transmission et répartition de l'énergie
FABRICATION, CONSTRUCTION DE MACHINES ET D'INSTALLATIONS
Constructeurs d'appareils
Construction d'armoires électriques
Construction mécanique
Systèmes de transport sans conducteur (AGV)
Digital Factory
Industrie automobile
Installation électrique
INDUSTRIE DE PROCESS
Automatisation des process
Marine et offshore
INFRASTRUCTURE
Bâtiment
Centres de données
Chemin de fer
Infrastructure de transport
Traitement de l'eau et des eaux usées
Ville intelligente
AUTRES SUJETS
Agriculture
COMPLETE line
Communication industrielle à distance
Des connexions de données pour les réseaux connectés
Fiabilité de la puissance
Surveillance vidéo
Sécurité fonctionnelle
Sécurité industrielle
Entreprise
Présentation
Groupe Phoenix Contact
Carrière
Notre culture et notre attitude
All Electric Society
Conformité
Durabilité
L'histoire de Phoenix Contact
Fournisseurs
Evénements & actualités
Présentation
Événements & foires commerciales
Actualités
Service & Support
Présentation
Catalogues et brochures
Contact
PLCnext Community
Informer
Foire aux questions
Informations pour les constructeurs d'appareils
Consulter et planifier
Données d'ingénierie pour les composants PCB
Solutions spécifiques aux clients
Service d'échantillonnage
Données d'ingénierie
Configurateurs
Acheter et livrer
E-Business
Service d'échantillonnage
Installer et exploiter
Prestations de service, solutions de repérage
Product Help
Mon Phoenix Contact
Connexion / Enregistrement
Avantages de l'enregistrement
Panier
Mes commandes
Mes offres et contrats
Mes listes de produits
Mon comparatif de produits
Home
Produits
NS 35/15 UNP 180MM 2X15X6,4 - Rail DIN
NS 35/15 UNP 180MM 2X15X6,4
-
Rail DIN
1453837
Rail DIN
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Données commerciales
Référence
1453837
Conditionnement
20 Unité(s)
Commande minimum
20 Unité(s)
Product key
BH8422
GTIN
4063151842734
Poids par pièce (emballage compris)
59,85 g
Poids par pièce (hors emballage)
59,85 g
Numéro du tarif douanier
72166190
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27400602
ECLASS-15.0
27400602
ETIM
ETIM 9.0
EC001285
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit